GBC 65-22-8
Szczęka ząbkowana
Identyfikator 490565
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka, ścinana
- Złącze 1: W-65-1
- Wymiary: 64 x 22 x 8 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.08 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 64 |
---|---|
Głębokość [mm] | 8 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.08 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące