GBC 90-22-8.8
Szczęka ząbkowana
Identyfikator 490572
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka, ścinana
- Złącze 1: W-90-2
- Wymiary: 90 x 22 x 8,8 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.13 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 90 |
---|---|
Głębokość [mm] | 8.8 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.13 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące