SGM-AL 125-98-40
Szczęki centralne
Identyfikator 1322975
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka centralna aluminium
- Nadaje się do: KSC-D 125
- Wymiary: 125 x 98 x 40 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 98 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.5 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące