SGM-E 125-98-40
Szczęki centralne
Identyfikator 1322974
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Gładka szczęka centralna
- Nadaje się do: KSC-D 125
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 98 x 40 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 3.7 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 98 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 3.7 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące