SGM-G3 125-16-33
Szczęki centralne
Identyfikator 1474207
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka centralna - chwyt
- Nadaje się do: KSC3 125
- Wymiary: 125 x 16 x 33 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Ciężar: 0.45 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 16 |
Wysokość [mm] | 33 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.45 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa