SGM-G3 80-16-28
Szczęki centralne
Identyfikator 1474205
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka centralna - chwyt
- Nadaje się do: KSC3 80
- Wymiary: 80 x 16 x 28 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Ciężar: 0.25 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80 |
---|---|
Głębokość [mm] | 16 |
Wysokość [mm] | 28 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.25 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa