SGM-G3 80-72-28
Szczęki centralne
Identyfikator 1322972
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka centralna - chwyt
- Nadaje się do: KSC-D 80-300
- Wymiary: 80 x 72 x 28 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80 |
---|---|
Głębokość [mm] | 72 |
Wysokość [mm] | 28 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące