SGBB-F 80-40-28
Szczęki jednolite
Identyfikator 1349855
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka jednolita, stała
- Nadaje się do: KSC-F 80-214
- Złącze 1: W-80-1
- Wymiary: 80 x 40 x 28 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.7 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80 |
---|---|
Głębokość [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 28 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.7 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące