STK 100/3
Szczęki pazurowe
Identyfikator 1516562
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka pazurowa
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 100
- Wymiary: 41.5 x 37 x 20 mm
- skok uchwytu: 5 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 41.5 |
---|---|
Szerokość [mm] | 37 |
Wysokość [mm] | 20 |
Nadaje się do | 100 |
L [mm] | 41.5 |
B [mm] | 37 |
H [mm] | 20 |
B1 [mm] | 6.5 |
B2 [mm] | 15 |
L1 [mm] | 26 |
L2 [mm] | 21.5 |
L3 [mm] | 5 |
L4 [mm] | 24.5 |
L5 [mm] | 1.75 |
T1 [mm] | 8 |
T2 [mm] | 15 |
Zakres dostawy
Szczęki pazurowe