STK 250/3
Szczęki pazurowe
Identyfikator 1516565
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka pazurowa
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 250
- Wymiary: 94 x 85 x 34 mm
- skok uchwytu: 6 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 94 |
---|---|
Szerokość [mm] | 85 |
Wysokość [mm] | 34 |
Nadaje się do | 250 |
L [mm] | 94 |
B [mm] | 85 |
H [mm] | 34 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 42 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 55 |
L3 [mm] | 5.5 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 17 |
T2 [mm] | 28 |
Zakres dostawy
Szczęki pazurowe