STK-V 160/3
Szczęki pazurowe
Identyfikator 1516573
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka pazurowa z rozszerzonym zakresem mocowania.
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 160
- Wymiary: 68 x 57 x 27 mm
- skok uchwytu: 6 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 68 |
---|---|
Szerokość [mm] | 57 |
Wysokość [mm] | 27 |
Nadaje się do | 160 |
L [mm] | 68 |
B [mm] | 57 |
H [mm] | 27 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 26 |
L1 [mm] | 41 |
L2 [mm] | 36 |
L3 [mm] | 39 |
L4 [mm] | 52 |
L5 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 12 |
T2 [mm] | 20 |
T3 [mm] | 21 |
Zakres dostawy
Szczęki pazurowe