STK-V 200/3
Szczęki pazurowe
Identyfikator 1516574
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka pazurowa z rozszerzonym zakresem mocowania.
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 200
- Wymiary: 82.5 x 72 x 34 mm
- skok uchwytu: 6 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 82.5 |
---|---|
Szerokość [mm] | 72 |
Wysokość [mm] | 34 |
Nadaje się do | 200 |
L [mm] | 82.5 |
B [mm] | 72 |
H [mm] | 34 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 33 |
L1 [mm] | 51 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 45 |
L4 [mm] | 62.5 |
L5 [mm] | 1.75 |
T1 [mm] | 17 |
T2 [mm] | 27 |
T3 [mm] | 28 |
Zakres dostawy
Szczęki pazurowe