SGWP-B 125-57-27
Szczęki precyzyjne
Identyfikator 1494333
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zestaw szczęk precyzyjnych
- Do przedmiotów obrabianych o większej kątowości
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSX-C2 125
- Wymiary: 125 x 57 x 27 mm
- Ciężar: 0.93 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 57 |
Wysokość [mm] | 27 |
Wiązka | Komplet |
Ciężar [kg] | 0.93 |