GVA 160-50-19.5
Szczęka pryzmatyczna
Identyfikator 1373345
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka pryzmatyczna
- Złącze 1: W-160
- Wymiary: 160 x 50 x 19,5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.88 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 19.5 |
Wysokość [mm] | 50 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.88 |