GVA 65-22-15
Szczęka pryzmatyczna
Identyfikator 430707
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka pryzmatyczna, szlifowana
- Wysokość = 22 mm.Ø 11 - 22 mm
- Złącze 1: W-65-1
- Wymiary: 65 x 22 x 15 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.12 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Głębokość [mm] | 15 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.12 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące