SGVA-B 125-25-57
Szczęki pryzmatyczne
Identyfikator 1468523
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Nadaje się do: KSC3 125
- Wymiary: 125 x 57 x 25 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1.25 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 57 |
Wysokość [mm] | 25 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.25 |