SGVA-B 125-57-67
Szczęki pryzmatyczne
Identyfikator 1395549
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka pryzmatyczna
- Nadaje się do: KSC3 125
- Wymiary: 125 x 57 x 67 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 3.2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 67 |
Wysokość [mm] | 57 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 3.2 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące