SGVA-B 80-25-40
Szczęki pryzmatyczne
Identyfikator 1468522
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Nadaje się do: KSC3 80
- Wymiary: 80 x 40 x 25 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.55 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80 |
---|---|
Głębokość [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 25 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.55 |