SGVA-B 80-38.5-52
Szczęki pryzmatyczne
Identyfikator 1395548
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka pryzmatyczna
- Nadaje się do: KSC3 80
- Wymiary: 80 x 38,5 x 52 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80 |
---|---|
Głębokość [mm] | 52 |
Wysokość [mm] | 38.5 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.1 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące