SGV-H 65-124-164.3
Szczęki regulowane
Identyfikator 490734
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka regulowana, wysoka
- Nadaje się do: KSM2 90
- Złącze 1: W-SEI
- Wymiary: 65 x 124 x 164,3 mm
- Liczba otworów siatki: 1
- Ciężar: 8.5 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Głębokość [mm] | 124 |
Wysokość [mm] | 164.3 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 8.5 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa; bez wkładek mocujących