KTR 100/3
Szczęki surowe górne wiercone
Identyfikator 1516430
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 100
- Wymiary: 46 x 40 x 25 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 46 |
---|---|
Szerokość [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 25 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 100 |
L [mm] | 46 |
B [mm] | 40 |
H [mm] | 25 |
D [mm] | 16 |
B1 [mm] | 14 |
B2 [mm] | 34 |
T1 [mm] | 19 |
T2 [mm] | 10 |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe