KTR 100
Szczęki surowe górne wiercone
Identyfikator 402121
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 100
- Wymiary: 47 x 55 x 25 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 0.8 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 47 |
---|---|
Szerokość [mm] | 55 |
Wysokość [mm] | 25 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 100 |
L [mm] | 47 |
B [mm] | 55 |
H [mm] | 25 |
D [mm] | 25 |
B1 [mm] | 14 |
B2 [mm] | 35 |
T1 [mm] | 18 |
T2 [mm] | 9 |
Ciężar [kg] | 0.8 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe