KTR 160/3
Szczęki surowe górne wiercone
Identyfikator 1516431
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 160
- Wymiary: 73 x 65 x 40 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Ciężar: 1 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 73 |
---|---|
Szerokość [mm] | 65 |
Wysokość [mm] | 40 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 160 |
L [mm] | 73 |
B [mm] | 65 |
H [mm] | 40 |
D [mm] | 22 |
B1 [mm] | 28 |
B2 [mm] | 56 |
T1 [mm] | 31 |
T2 [mm] | 20 |
Ciężar [kg] | 1 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe