KTR 200
Szczęki surowe górne wiercone
Identyfikator 1446913
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 200
- Wymiary: 89 x 102 x 49,5 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 3.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 89 |
---|---|
Szerokość [mm] | 102 |
Wysokość [mm] | 49.5 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 200 |
L [mm] | 89 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 49.5 |
D [mm] | 28 |
B1 [mm] | 34 |
B2 [mm] | 70 |
T1 [mm] | 35 |
T2 [mm] | 21 |
Ciężar [kg] | 3.2 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe