KTR 250/3
Szczęki surowe górne wiercone
Identyfikator 1516433
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 250
- Wymiary: 112.5 x 100 x 50 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Ciężar: 3.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 112.5 |
---|---|
Szerokość [mm] | 100 |
Wysokość [mm] | 50 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 250 |
L [mm] | 112.5 |
B [mm] | 100 |
H [mm] | 50 |
D [mm] | 40.5 |
B1 [mm] | 43 |
B2 [mm] | 91 |
T1 [mm] | 36 |
T2 [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 3.5 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe