KTR 250
Szczęki surowe górne wiercone
Identyfikator 402123
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 250
- Wymiary: 120 x 125 x 50 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 11 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 120 |
---|---|
Szerokość [mm] | 125 |
Wysokość [mm] | 50 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 250 |
L [mm] | 120 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 50 |
D [mm] | 56 |
B1 [mm] | 36 |
B2 [mm] | 80 |
T1 [mm] | 35 |
T2 [mm] | 21 |
Ciężar [kg] | 11 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe