KTR-H 140
Szczęki surowe górne wiercone
Identyfikator 1349708
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 140
- Wymiary: 65 x 70 x 70 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 2.1 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 65 |
---|---|
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 70 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 140 |
L [mm] | 65 |
B [mm] | 70 |
H [mm] | 70 |
D [mm] | 34.5 |
B1 [mm] | 18.5 |
B2 [mm] | 41.5 |
T1 [mm] | 62 |
T2 [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 2.1 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe