KTR-H 160
Szczęki surowe górne wiercone
Identyfikator 402222
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 160
- Wymiary: 76 x 80 x 77,5 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 6.7 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 76 |
---|---|
Szerokość [mm] | 80 |
Wysokość [mm] | 77.5 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 160 |
L [mm] | 76 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 77.5 |
D [mm] | 44 |
B1 [mm] | 28 |
B2 [mm] | 51 |
T1 [mm] | 70 |
T2 [mm] | 59 |
Ciężar [kg] | 6.7 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe