KTR-H 315
Szczęki surowe górne wiercone
Identyfikator 1446925
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 315
- Wymiary: 148 x 160 x 102 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 17.9 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 148 |
---|---|
Szerokość [mm] | 160 |
Wysokość [mm] | 102 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 102 |
D [mm] | 65.5 |
B1 [mm] | 50 |
B2 [mm] | 105 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Ciężar [kg] | 17.9 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe