STR-S 140
Szczęki surowe górne z rowkiem montażowym
Identyfikator 1349712
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 140
- Wymiary: 55 x 70 x 38 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 0.6 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 55 |
---|---|
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 38 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 140 |
L [mm] | 55 |
B [mm] | 70 |
H [mm] | 38 |
B1 [mm] | 33 |
B2 [mm] | 37 |
B3 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 48 |
L2 [mm] | 38 |
T1 [mm] | 26 |
T2 [mm] | 17 |
Ciężar [kg] | 0.6 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe