STR 100/3
Szczęki surowe górne
Identyfikator 1516454
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 100
- Wymiary: 40 x 40 x 25 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Ciężar: 0.25 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 40 |
---|---|
Szerokość [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 25 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 100 |
L [mm] | 40 |
B [mm] | 40 |
H [mm] | 25 |
B1 [mm] | 6.5 |
B2 [mm] | 11 |
B3 [mm] | 26 |
L1 [mm] | 1.75 |
T1 [mm] | 8 |
Ciężar [kg] | 0.25 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe