STR 200
Szczęki surowe górne
Identyfikator 1446894
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 200
- Wymiary: 87 x 102 x 53 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 3.6 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 87 |
---|---|
Szerokość [mm] | 102 |
Wysokość [mm] | 50 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 200 |
L [mm] | 87 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 75 |
T1 [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 3.6 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe