STR 250/3
Szczęki surowe górne
Identyfikator 1516457
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 250
- Wymiary: 94 x 100 x 50 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Ciężar: 3 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 94 |
---|---|
Szerokość [mm] | 100 |
Wysokość [mm] | 50 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 250 |
L [mm] | 94 |
B [mm] | 100 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 60 |
L1 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 17 |
Ciężar [kg] | 3 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe