arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
STR 250 Ilustracja analogiczna

STR 250

Szczęki surowe górne

Identyfikator 402103

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka surowa górna
  • Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
  • Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 250
Dane techniczne:
  • Wymiary: 108 x 125 x 50 mm
  • Materiał: 16MnCr5
  • Masa: 10 kg
Breite [mm] 125.0
Höhe [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Passend zu 250
Gewicht [kg] 10.0

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge