STR-H 100
Szczęki surowe górne
Identyfikator 402201
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna, wysoka
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 100
- Wymiary: 47 x 55 x 50 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 1.95 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 47 |
---|---|
Szerokość [mm] | 55 |
Wysokość [mm] | 50 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 100 |
L [mm] | 47 |
B [mm] | 55 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 6.6 |
B2 [mm] | 11 |
B3 [mm] | 35 |
T1 [mm] | 9 |
Ciężar [kg] | 1.95 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe