STR-H 140
Szczęki surowe górne
Identyfikator 1349710
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna, wysoka
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 140
- Wymiary: 70 x 70 x 70 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 2.6 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 70 |
---|---|
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 70 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 140 |
L [mm] | 70 |
B [mm] | 70 |
H [mm] | 70 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 15 |
B3 [mm] | 48 |
T1 [mm] | 11 |
Ciężar [kg] | 2.6 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe