STR-H 160
Szczęki surowe górne
Identyfikator 402202
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna, wysoka
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 160
- Wymiary: 76 x 80 x 80 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 7.45 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 76 |
---|---|
Szerokość [mm] | 80 |
Wysokość [mm] | 80 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 160 |
L [mm] | 76 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 80 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 15 |
B3 [mm] | 60 |
T1 [mm] | 12 |
Ciężar [kg] | 7.45 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe