STR-H 250
Szczęki surowe górne
Identyfikator 402203
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna, wysoka
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 250
- Wymiary: 120 x 125 x 100 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 23 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 120 |
---|---|
Szerokość [mm] | 125 |
Wysokość [mm] | 100 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 250 |
L [mm] | 120 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 100 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 90 |
T1 [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 23 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe