STR-H 315
Szczęki surowe górne
Identyfikator 1446907
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna, wysoka
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 315
- Wymiary: 148 x 160 x 102 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 18.7 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 148 |
---|---|
Szerokość [mm] | 160 |
Wysokość [mm] | 102 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 102 |
B1 [mm] | 13.5 |
B2 [mm] | 20 |
B3 [mm] | 120 |
T1 [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 18.7 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe