STR-H 64
Szczęki surowe górne
Identyfikator 402200
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna, wysoka
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 64
- Wymiary: 28,5 x 34 x 35 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 0.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 28.5 |
---|---|
Szerokość [mm] | 34 |
Wysokość [mm] | 35 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 64 |
L [mm] | 28.5 |
B [mm] | 34 |
H [mm] | 35 |
B1 [mm] | 4.5 |
B2 [mm] | 8 |
B3 [mm] | 24 |
T1 [mm] | 7 |
Ciężar [kg] | 0.5 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe