WTR-A 100
Szczęki szybkowymienne
Identyfikator 1479313
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: Imadło TANDEM BWA, rozmiar 100
- Wymiary: 46.4 x 46.8 x 27 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Ciężar: 0.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 46.4 |
---|---|
Szerokość [mm] | 46.8 |
Wysokość [mm] | 27 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 100 |
L [mm] | 46.4 |
B [mm] | 46.8 |
H [mm] | 27 |
T1 [mm] | 15 |
T3 [mm] | 36 |
Ciężar [kg] | 0.5 |
Zakres dostawy
Szczęki szybkowymienne