SGVS-B 100-91-125
Szczęki VS
Identyfikator 430144
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka VS wysoka, ruchoma
- Nadaje się do: KSG 100
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 91 x 125 mm
- Liczba otworów siatki: 11
- Ciężar: 5.4 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 91 |
Wysokość [mm] | 125 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 5.4 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, szczęka nasadowa