SGVS-F 100-80-125
Szczęki VS
Identyfikator 430143
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka VS wysoka, stała
- Do montażu różnych szczęk ze szczęką ze stopniem 5 mm
- Nadaje się do: KSG 100
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 80 x 125 mm
- Liczba otworów siatki: 114
- Ciężar: 3.9 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 80 |
Wysokość [mm] | 125 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 3.9 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, szczęka nasadowa, śruby mocujące