SGVS-F 125-95-150
Szczęki VS
Identyfikator 430141
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka VS wysoka, stała
- Do montażu różnych szczęk ze szczęką ze stopniem 5 mm
- Nadaje się do: KSG 125
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 95 x 150 mm
- Liczba otworów siatki: 114
- Ciężar: 6.7 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 95 |
Wysokość [mm] | 150 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 6.7 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, szczęka nasadowa, śruby mocujące