SGVS-G3-B 45-26.5-22
Szczęki VS
Identyfikator 1452074
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka z chwytem VS
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSC mini
- Wymiary: 45 x 26,5 x 22 mm
- Krok zaciskania: 3 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 45 |
---|---|
Głębokość [mm] | 26.5 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa