SGVS-GL-B 45-26.5-22
Szczęki VS
Identyfikator 1497094
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęki VS z wytłaczanym profilem
- Do mocowania wstępnie wytłoczonych materiałów i przedmiotów obrabianych.
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSC mini
- Wymiary: 45 x 26,5 x 22 mm
- Krok zaciskania: 3 mm
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 45 |
---|---|
Głębokość [mm] | 26.5 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.2 |