SGVS-S5-B 45-26.5-24
Szczęki VS
Identyfikator 1452076
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka gładka VS
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSC mini
- Wymiary: 45 x 26,5 x 24 mm
- Krok zaciskania: 5 mm
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 45 |
---|---|
Głębokość [mm] | 26.5 |
Wysokość [mm] | 24 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa