SGAL 125-76-40
Szczęki z aluminium
Identyfikator 432257
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka aluminiowa
- Nadaje się do: KSX 125, KSX-C 125
- Wymiary: 125 x 76 x 40 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 1.05 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 76 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.05 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące