SGAL-B 125-68-40
Szczęki z aluminium
Identyfikator 432469
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka aluminiowa, ruchoma
- Nadaje się do: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
- Wymiary: 125,5 x 68 x 40 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125.5 |
---|---|
Głębokość [mm] | 68 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące