SGAL-B 160-85-50
Szczęki z aluminium
Identyfikator 432623
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka aluminiowa, ruchoma
- Nadaje się do: KSC3 160, KSC-F 160
- Wymiary: 160 x 85 x 50 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 85 |
Wysokość [mm] | 50 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 2 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące